MGT-IC Ø1500
MAGNOS pre frézovacie účely
Identifikačné číslo 1311859
Štandardná magnetická upínacia technika
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Magnetická upínacia platňa s permanentným elektromagnetom
- Technológia: Radiálny pól
- Typ magnetu: Dvojité AlNiCo
- S cyklom nízkeho zvyškového magnetizmu
- Rozmery: Ø1500 x 142 mm
- Počet pólov: 32 (T-drážka 10H8)
- Max. pridržiavacia sila: 160 N/cm²
- Max. počet otáčok: 240 1/min
- Min. upínací priemer: 600 mm
- Max. upínací priemer: 1500 mm
- Max. pracovná teplota: 80 °C
- Hmotnosť: 1700 kg
- Rýchloprípojka s uzatváracím vekom
- Počet kanálov: 6
- Pripojenie: 13-kolíkový
- Electrická prípojka: 400 V / 460 V
- Trieda ochrany: 67
Technické údaje
ØAD [mm] | 1500 |
---|---|
ØID [mm] | 600 |
H [mm] | 142 |
Max. upínacia sila [N/cm²] | 160 |
Počet pólov | 32 |
Pripojenie | 13-kolíkový |
Počet kanálov | 6 |
Sieťové napätie | 400 V / 460 V |
Max. počet otáčok [1/min] | 240 |
Hmotnosť [kg] | 1700 |
Rozsah dodávky
Magnetická upínacia platňa, návod na prevádzku, vyhlásenie o zhode CE; bez riadiacej jednotky, bez predĺžení pólov