MEF-F-A1-100 270x45
Magnetické skľučovadlá s technológiou paralelného piliera
Identifikačné číslo 1393252
Štandardná magnetická upínacia technika
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Technológia: Paralelný pól
- Typ magnetu: ALNiCO + neodým
- Rozmery: 270 x 45 x 60 mm
- Orientácia pólu: Priečne
- Rozstup pólov: 8 mm + 6 mm
- Max. upínacia sila: 75 N/cm²
- Prípojka: 4-PIN
- Množstvo kanálikov: 1
- Max. pracovná teplota: 80 °C
- Hmotnosť: 6 kg
Technické údaje
L [mm] | 270 |
---|---|
B [mm] | 60 |
H [mm] | 45 |
Max. upínacia sila [N/cm²] | 75 |
Rozstup pólov | 8 mm + 6 mm |
Prípojka | 4-PIN |
Množstvo kanálikov | 1 |
Hmotnosť [kg] | 6 |
Rozsah dodávky
Magnetická upínacia platňa, návod na prevádzku, vyhlásenie o zhode CE