MSC-PM15 250 x 130
MAGNOS pre brúsne účely
Identifikačné číslo 422172
Štandardná magnetická upínacia technika
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Magnetická upínacia platňa s permanentným magnetom
- Technológia: Paralelný pól
- Typ magnetu: Neodým
- Rozmery: 250 x 130 x 60 mm
- Orientácia pólu: Priečne
- Rozstup pólov: 1.5 mm + 0.8 mm
- Max. upínacia sila: 80 N/cm²
- Min. hrúbka obrobku: 1.5 mm
- Max. pracovná teplota: 80 °C
- Hmotnosť: 16 kg
Technické údaje
L [mm] | 250 |
---|---|
B [mm] | 130 |
H [mm] | 60 |
Max. upínacia sila [N/cm²] | 80 |
Rozstup pólov | 1.5 mm + 0.8 mm |
Min. hrúbka obrobku [mm] | 1.5 |
Hmotnosť [kg] | 16 |
Rozsah dodávky
Magnetická upínacia platňa, odnímateľný inbusový kľúč, návod na prevádzku