MSC-PM35 Ø150
MAGNOS pre brúsne účely
Identifikačné číslo 422283
Štandardná magnetická upínacia technika
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Magnetická upínacia platňa s permanentným magnetom
- Technológia: Radiálny pól
- Typ magnetu: Neodým
- Rozmery: Ø150 x 68 mm
- Počet pólov: 10
- Max. upínacia sila: 80 N/cm²
- Min. hrúbka obrobku: 5 mm
- Priechodný otvor možný do: 24 mm
- Max. pracovná teplota: 80 °C
- Hmotnosť: 8 kg
Technické údaje
H [mm] | 68 |
---|---|
Max. upínacia sila [N/cm²] | 80 |
Počet pólov | 10 |
Min. hrúbka obrobku [mm] | 5 |
Hmotnosť [kg] | 8 |
Rozsah dodávky
Magnetická upínacia platňa, odnímateľný inbusový kľúč, návod na prevádzku