MSC-PM60D 800 x 400
MAGNOS pre brúsne účely
Identifikačné číslo 422051
Štandardná magnetická upínacia technika
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Magnetická upínacia platňa s permanentným elektromagnetom
- Technológia: Paralelný pól
- Typ magnetu: AlNiCo
- S cyklom nízkeho zvyškového magnetizmu
- Rozmery: 800 x 400 x 71 mm
- Orientácia pólu: Priečne
- Rozstup pólov: 5 + 5 mm (oceľ + mosadz)
- Max. pridržiavacia sila: 75 N/cm²
- Max. pracovná teplota: 80 °C
- Hmotnosť: 160 kg
- Pevná prípojka s káblom a otvoreným koncom kábla
- Dĺžka kábla: 5 m
- Množstvo kanálikov: 1
- Prípojka: 4-PIN
- Electrická prípojka: 400V/460V
- Trieda ochrany: 68
Technické údaje
L [mm] | 800 |
---|---|
B [mm] | 400 |
H [mm] | 71 |
Max. upínacia sila [N/cm²] | 75 |
Rozstup pólov | 5 mm + 5 mm |
Prípojka | 4-PIN |
Množstvo kanálikov | 1 |
Sieťové napätie | 400V/460V |
Min. hrúbka obrobku [mm] | 4 |
Hmotnosť [kg] | 160 |
Rozsah dodávky
Magnetická upínacia platňa, návod na prevádzku, vyhlásenie o zhode CE