MFRR
Magnetické skľučovadlá s technológiou štvorcového piliera
Magnetická upínacia platňa v okrúhlom vyhotovení, špeciálne navrhnutá na frézovanie obrobkov na okrúhlych stoloch stroja. Vysoké pridržiavacie sily magnetických upínacích platní umožňujú bezpečné upnutie obrobku s optimálnou prístupnosťou.
Popis
Výhody – Vaše benefity
- 5-stranné obrábanie obrobku pri jednom nastavení
Vyššia presnosť vďaka jedinému nastaveniu a zároveň dokonalý prístup k vretenu stroja - Rovnomerná permanentná magnetická upínacia sila po celom povrchu obrobka
Upínanie obrobkov s malými deformáciami a nízkymi vibráciami - Upínanie s nízkymi vibráciami
Zlepšená povrchová úprava a výrazne vyššia presnosť. - Bezdeformačné upínanie
Žiadne deformácie a sily vnútri obrobku pôsobením upínacej sily - Riadiaca jednotka kompatibilná s riadiacim systémom stroja
Možnosť použitia aj v automatizovaných aplikáciách - Monobloková konštrukcia
Kompaktná a robustná konštrukcia s vysokou pevnosťou - Upnutie v priebehu niekoľkých sekúnd
Čo najkratšie nastavovacie časy a výsledné zvýšenie produktivity - Najmodernejšia elektropermanentná technológia pre jednorazový prívod energie pre proces MAG/DEMAG
Energeticky efektívne a spoľahlivé upínanie obrobkov - Veľký výber príslušenstva
Možnosti optimálneho prispôsobenia v rámci príslušnej upínacej úlohy
Možnosti a špeciálne informácie
- Magnetické upínacie platne pre okrúhle stoly stroja
Magnetické upínacie platne MFRR sú obzvlášť vhodné na obrábanie stredne veľkých obrobkov so strednou hrúbkou na okrúhlych stoloch stroja. Vďaka konštrukcii magnetických upínacích platní je možné dostupný priestor na okrúhlych stoloch stroja využiť lepšie ako pri použití štvorcových magnetických upínacích platní. Magnetické upínacie platne MFRR majú štvorcové póly s rozmermi 50 x 50 mm. Vďaka tomu možno použiť rovnaké predĺženia pólov ako pri štvorcových magnetických upínacích platniach s príslušnou veľkosťou pólov.