MFRS-DM
Dvojité magnety pre veľké stroje
Flexibilné dvojité magnety pre veľké stroje s integrovanými valčekmi na strane stola stroja pre jednoduché umiestnenie na stole stroja.
Popis
Výhody – Vaše benefity
- 5-stranné obrábanie obrobku pri jednom nastavení
Vyššia presnosť vďaka jedinému nastaveniu a zároveň dokonalý prístup k vretenu stroja - Rovnomerná permanentná magnetická upínacia sila po celom povrchu obrobka
Upínanie obrobkov s malými deformáciami a nízkymi vibráciami - Upínanie s nízkymi vibráciami
Zlepšená povrchová úprava a výrazne vyššia presnosť. - Bezdeformačné upínanie
Žiadne deformácie a sily vnútri obrobku pôsobením upínacej sily - Patentovaný displej na signalizáciu stavov
Bezpečné upínanie a maximálna procesná spoľahlivosť - Ľubovoľné polohovanie na stole stroja
Nezávisle od T-drážok alebo rastrových otvorov - Jednoduché polohovanie bez použitia žeriava vďaka integrovaným valčekom na strane stola stroja
Skrátenie doby osádzania pre rôzne veľké obrobky - Ergonomická konštrukcia
Pre nenáročnú a šetrnú prácu zamestnancov
Možnosti a špeciálne informácie
- Pre akýkoľvek typ stroja
Systém dvojitého magnetu od spoločnosti SCHUNK je dokonalým riešením pre akýkoľvek typ stroja. Bez ohľadu na to, či ide o stredne veľké alebo veľké stroje, portálové alebo pojazdové stroje – dvojité magnety sa flexibilne prispôsobia každej požiadavke. Systém ponúka úplnú flexibilitu a umožňuje bezproblémové obrábanie ťažkých obrobkov. Vďaka jednoduchej manipulácii a modulárnej konštrukcii sú osádzanie a pracovné procesy ešte efektívnejšie. - Pre akýkoľvek stôl stroja
Všestrannosť pre akýkoľvek stôl stroja. Systém dvojitého magnetu dokonale zapadá do T-drážok, oceľových platní a rastrových otvorov. Bez ohľadu na to, aký typ stroja sa používa, môžete profitovať z jednoduchého umiestnenia a nenáročnej manipulácie. Efektívne osádzanie a presné obrábanie obrobkov sú hračkou. Objavte voľnosť a flexibilitu modulárneho systému. Zjednodušte vaše pracovné postupy a zvýšte produktivitu. - Presun, aktivácia, hotovo
Systém dvojitého magnetu zjednodušuje osádzanie veľkých obrobkov a uľahčuje, resp. urýchľuje každodenné pracovné úlohy. Ťažké upínacie prostriedky možno s ľahkosťou presúvať bez použitia žeriavov. Intuitívna manipulácia umožňuje rýchlu aktiváciu a osádzanie, a to nezávisle od typu stroja alebo stola. Možnosť flexibilného použitia na T-drážkach, oceľových platniach a rastrových otvoroch, vďaka čomu možno ušetriť drahocenný čas pri obrábaní obrobkov. Zažite efektivitu nášho modulárneho systému a optimalizujte vašu produktivitu.