MFRS
Magnetické skľučovadlá s technológiou štvorcového piliera
Magnetické upínacie platne s extrémne vysokými pridržiavacími silami pre frézovanie ako ideálne upínacie riešenie pre výkonné procesy trieskového obrábania so súbežným 5-stranným obrábaním obrobkov v rámci jedného upnutia.
Popis
Výhody – Vaše benefity
- 5-stranné obrábanie obrobku pri jednom nastavení
Vyššia presnosť vďaka jedinému nastaveniu a zároveň dokonalý prístup k vretenu stroja - Rovnomerná permanentná magnetická upínacia sila po celom povrchu obrobka
Upínanie obrobkov s malými deformáciami a nízkymi vibráciami - Upínanie s nízkymi vibráciami
Zlepšená povrchová úprava a výrazne vyššia presnosť. - Bezdeformačné upínanie
Žiadne deformácie a sily vnútri obrobku pôsobením upínacej sily - Patentovaný displej na signalizáciu stavov
Bezpečné upínanie a maximálna procesná spoľahlivosť - Riadiaca jednotka kompatibilná s riadiacim systémom stroja
Možnosť použitia aj v automatizovaných aplikáciách - Monobloková konštrukcia
Kompaktná a robustná konštrukcia s vysokou pevnosťou - Modulárny princíp
V závislosti od použitia alebo typu stroja možno magnetické skľučovadlá kombinovať alebo rozširovať v súlade s princípom modulárnej konštrukcie. - Upnutie v priebehu niekoľkých sekúnd
Čo najkratšie nastavovacie časy a výsledné zvýšenie produktivity - Najmodernejšia elektropermanentná technológia pre jednorazový prívod energie pre proces MAG/DEMAG
Energeticky efektívne a spoľahlivé upínanie obrobkov - Veľký výber príslušenstva
Možnosti optimálneho prispôsobenia v rámci príslušnej upínacej úlohy
Možnosti a špeciálne informácie
- Tri rozmery štvorcových pólov pre mimoriadne individuálne upínanie obrobka
Všetky magnetické upínače sa dodávajú s tromi rôznymi rozmermi štvorcových pólov. K dispozícii je preto možnosť individuálneho nastavenia magnetického upínača konkrétnej upínacej úlohe z rozsiahlej škály upínacích úloh. Rozhodujúcimi faktormi sú hrúbka, hmotnosť, geometria povrchu a rozmery obrábaného obrobku. - Magnetický upínač typu MFRS-A1
Magnetické upínače MFRS-A1 s vysokým kompaktným výkonom pôsobiacej magnetickej sily vo všeobecnosti vyhovujú 80 % všetkých oblastí použitia. - Magnetický upínač typu MFRS-A2
Magnetické upínacie platne MFRS-A2 majú ešte vyššiu hustotu magnetického poľa prechádzajúceho do obrobku. Používajú sa predovšetkým pre obrobky s veľmi nerovnomernými povrchmi (odlievané a kované diely), kde vzniká väčšia vzduchová medzera a v kontakte s obrobkom ostáva viac čiar magnetického poľa.