KEH plus
Riadiaca jednotka
Modulárne riadiace jednotky s reguláciou pridržiavacej sily na magnetizáciu a demagnetizáciu až ôsmich magnetických upínačov.
Popis
Výhody – Vaše benefity
- Rozšíriteľný modulárny systém
V závislosti od riadiacej jednotky je možné ovládať až osem magnetických upínačov - Rôzne štandardné verzie v závislosti od prípadu použitia
Jedna riadiaca jednotka pre všetky štvorcové pólové platne s displejom zobrazujúcim stavy od firmy SCHUNK alebo bez displeja - 16-úrovňová regulácia pridržiavacej sily
Umožňuje upínanie tenkých obrobkov a zjednodušuje zarovnanie ťažších obrobkov - Ručné diaľkové ovládanie s modulárnou konštrukciou
Umožňuje individuálnu reguláciu každého magnetického upínača, ako aj jeho pridržiavacej sily - Zobrazenie stavu upnutia prostredníctvom LED
Zvýšenie bezpečnosti prostredníctvom vedomosti o tom, či je obrobok upnutý alebo uvoľnený - Zobrazenie chybových kódov na displeji LCD
V prípade nesprávneho fungovania možno príčinu chyby vyhľadať rýchlejšie - Veľký výber príslušenstva
Riadiaca jednotka alebo magnetické upínače možno rýchlo a jednoducho prispôsobiť novým upínacím úlohám
Možnosti a špeciálne informácie
- Vyšší komfort pri používaní
Modulárne navrhnutý systém SCHUNK MAGNOS KEH plus je vhodný pre všetky štvorcové pólové platne od firmy SCHUNK. Tri základné verzie na riadenie jedného, dvoch, štyroch alebo ôsmich magnetických upínačov a široká škála rôznych káblových a ručných diaľkových ovládačov spoľahlivo pokryjú všetky požiadavky. - Výberom vhodného pripojovacieho kábla možno ovládať malé magnetické upínacie platne so 4-kolíkovými konektormi, ako aj veľké magnetické dosky so 7-kolíkovými konektormi. Všetky káble vybavené konektormi sa dajú rýchlo a jednoducho vymeniť, ak je to potrebné.
- Okrem toho možno neobsadené zásuvky kedykoľvek obsadiť prídavnými magnetickými doskami. 16-úrovňová regulácia pridržiavacej sily uľahčuje zarovnávanie obrobkov a umožňuje upínanie tenkých komponentov.