MGT-IC Ø1250
MAGNOS pre frézovacie účely
Identifikačné číslo 1311858
Štandardná magnetická upínacia technika
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Magnetická upínacia platňa s permanentným elektromagnetom
- Technológia: Radiálny pól
- Typ magnetu: Dvojité AlNiCo
- S cyklom nízkeho zvyškového magnetizmu
- Rozmery: Ø1250 x 142 mm
- Počet pólov: 24 (T-drážka 10H8)
- Max. pridržiavacia sila: 160 N/cm²
- Max. ot/min: 300 1/min
- Min. upínací priemer: 400 mm
- Max. upínací priemer: 1250 mm
- Max. pracovná teplota: 80 °C
- Hmotnosť: 1120 kg
- Rýchloprípojka s uzatváracím vekom
- Množstvo kanálikov: 6
- Prípojka: 13-kolíkový
- Electrická prípojka: 400V/460V
- Trieda ochrany: 67
Technické údaje
ØAD [mm] | 1250 |
---|---|
ØID [mm] | 400 |
H [mm] | 142 |
Max. upínacia sila [N/cm²] | 160 |
Počet pólov | 24 |
Prípojka | 13-kolíkový |
Množstvo kanálikov | 6 |
Sieťové napätie | 400V/460V |
Max. ot/min [1/min] | 300 |
Hmotnosť [kg] | 1120 |
Rozsah dodávky
Magnetická upínacia platňa, návod na prevádzku, vyhlásenie o zhode CE; bez riadiacej jednotky, bez predĺžení pólov