MGT-IC Ø600
MAGNOS pre frézovacie účely
Identifikačné číslo 1311855
Štandardná magnetická upínacia technika
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Magnetická upínacia platňa s permanentným elektromagnetom
- Technológia: Radiálny pól
- Typ magnetu: Dvojité AlNiCo
- S cyklom nízkeho zvyškového magnetizmu
- Rozmery: Ø600 x 158 mm
- Počet pólov: 12 (T-drážka 10H8)
- Max. pridržiavacia sila: 160 N/cm²
- Max. ot/min: 650 1/min
- Min. upínací priemer: 140 mm
- Max. upínací priemer: 600 mm
- Max. pracovná teplota: 80 °C
- Hmotnosť: 290 kg
- Rýchloprípojka s uzatváracím vekom
- Množstvo kanálikov: 1
- Prípojka: 7-PIN
- Electrická prípojka: 400V/460V
- Trieda ochrany: 67
Technické údaje
ØAD [mm] | 600 |
---|---|
ØID [mm] | 140 |
H [mm] | 158 |
Max. upínacia sila [N/cm²] | 160 |
Počet pólov | 12 |
Prípojka | 7-PIN |
Množstvo kanálikov | 1 |
Sieťové napätie | 400V/460V |
Max. ot/min [1/min] | 650 |
Hmotnosť [kg] | 290 |
Rozsah dodávky
Magnetická upínacia platňa, návod na prevádzku, vyhlásenie o zhode CE; bez riadiacej jednotky, bez predĺžení pólov