KSC-F
Základný upínací zverák
Jednočinné zveráky SCHUNK KONTEC KSC-F sa dokonale hodia ako výbava paletizačných systémov. Vďaka modulárnemu systému možno rozhranie VERO-S a 160-stupňové rýchle upínanie vo veľmi krátkom čase prispôsobiť novým upínacím úlohám.
Popis
Výhody – Vaše benefity
- Extrémne plochý dizajn
Na maximálne využitie strojovne - Rýchle upínanie s použitím momentového kľúča
Jednoduché, rýchle a spoľahlivé upnutie obrobku - Vysoké upínacie sily
Zaisťujú spoľahlivosť procesu počas obrábania - Veľký upínací rozsah
Vysoký stupeň flexibility - Bočné odtokové drážky
Na odvádzanie chladiacej kvapaliny a triesok - Široké spektrum možností použitia
Vhodné pre obrábanie surových aj hotových dielov - Rozsiahly program čeľustí
Optimálne prispôsobenie novým upínacím úlohám - Optimálna podpora upnutia vonkajšieho a vnútorného priemeru vďaka veľmi dlhému vedeniu základnej čeľuste
Umožňuje vysoké upínacie sily pri dlhej životnosti - Upínanie ťahom
Žiadne ohýbanie základného tela - Rozhranie VERO-S
Univerzálny rozsah kombinácií vďaka modulárnemu systému VERO-S. Ešte kratšie nastavovacie časy
Možnosti a špeciálne informácie
- Vysokoefektívny univerzálny pomocník pre obrábanie neobrobených a hotových dielov
Jednočinný upínací zverák SCHUNK KONTEC KSC-F s pevnou čeľusťou sa vynikajúco hodí na automatizované nakladanie stroja. Ich výhodou je rýchle nastavenie upínacieho rozsahu, plochá konštrukcia a nízka hmotnosť. Toto sú dokonalé podmienky na používanie v jednotkách na odkladanie paliet. Veľkosti KSC-F 80, KSC-F 125 a KSC-F 160 sú osobitne navrhnuté pre bežné veľkosti paliet 320 x 320 mm, 400 x 400 mm a 500 x 500 mm. - Dosahujú sa vysoké upínacie sily aj pri nízkom krútiacom momente. Keďže k upínaniu dochádza v ťahu, tak ohybové zaťaženie základného telesa je minimalizované. Upínače sa vďaka tomu vynikajúco hodia na používanie v upínacích systémoch s nulovým bodom SCHUNK VERO-S.