KSG 100
Upínací zverák NC
Identifikačné číslo 430300
Štandardný jednočinný zverák s posilňovačom
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- So štandardnými obojstrannými čeľusťami
- Nepretržité nastavovanie upínacej sily
- Rozmery: 100 x 305 x 109 mm
- Šírka čeľuste: 100 mm
- Upínacia sila: 4 - 30 kN
- Hmotnosť: 19.5 kg
Technické údaje
Šírka zveráka [mm] | 100 |
---|---|
Šírka čeľuste [mm] | 100 |
Min. upínacia sila [kN] | 4 |
Max. upínacia sila [kN] | 30 |
Hmotnosť [kg] | 19.5 |
Rozsah dodávky
Zverák so štandardnými otočnými čeľusťami vrátane upínok, upínacej páky a návodu na prevádzku