KSG 160
Upínací zverák NC
Identifikačné číslo 430315
Štandardný jednočinný zverák s posilňovačom
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- So štandardnými obojstrannými čeľusťami
- Nepretržité nastavovanie upínacej sily
- Pripravené pre VERO-S
- Rozmery: 160 x 530 x 164 mm
- Šírka čeľuste: 160 mm
- Upínacia sila: 4 - 40 kN
- Hmotnosť: 70 kg
Technické údaje
Šírka zveráka [mm] | 160 |
---|---|
Šírka čeľuste [mm] | 160 |
Min. upínacia sila [kN] | 4 |
Max. upínacia sila [kN] | 40 |
Hmotnosť [kg] | 70 |
Rozsah dodávky
Zverák so štandardnými otočnými čeľusťami vrátane upínok, upínacej páky a návodu na prevádzku