KSG 5A-VS 125
Upínací zverák NC
Identifikačné číslo 430503
Štandardný jednočinný zverák s posilňovačom
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- S 5-osovými čeľusťami so zväčšeným rozsahom upínania
- Nepretržité nastavovanie upínacej sily
- Pripravené pre VERO-S
- Rozmery: 125 x 390 x 250 mm
- Šírka čeľuste: 125 mm
- Upínacia sila: 4 - 40 kN
- Hmotnosť: 42 kg
Technické údaje
Šírka zveráka [mm] | 125 |
---|---|
Šírka čeľuste [mm] | 125 |
Min. upínacia sila [kN] | 4 |
Max. upínacia sila [kN] | 40 |
Hmotnosť [kg] | 42 |
Rozsah dodávky
Upínací zverák vrátane vysokých oporných čeľustí VS, stupňovitých upínacích čeľustí 5 mm, upínky, upínacia páka, návod na prevádzku