KSG R 160
Upínací zverák NC
Identifikačné číslo 430809
Štandardný jednočinný zverák s posilňovačom
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- S adaptérovou a výkyvnou platňou
- Nepretržité nastavovanie upínacej sily
- Pripravené pre VERO-S
- Rozmery: 160 x 530 x 155 mm
- Šírka čeľuste: 256 mm
- Upínacia sila: 4 - 40 kN
- Hmotnosť: 68 kg
Technické údaje
Šírka zveráka [mm] | 160 |
---|---|
Šírka čeľuste [mm] | 256 |
Min. upínacia sila [kN] | 4 |
Max. upínacia sila [kN] | 40 |
Hmotnosť [kg] | 68 |
Rozsah dodávky
Upínací zverák s adaptérovou a výkyvnou platňou vrátane upínok, upínacej páky, návodu na obsluhu; bez 6-násobných obojstranných čeľustí