KSX-C2
5-osový zverák
5-osový zverák s nastaviteľným upínacím stredom, najväčším základným upínacím zdvihom a funkciou aktívneho sťahovania čeľustí pre úplné a presné obrábanie šiestej strany.
Popis
Výhody – Vaše benefity
- Aktívne zasunutie čeľustí
Voliteľne umožňuje kompletné a presné obrábanie šiestej strany - Rýchla výmena čeľustí bez nutnosti použitia náradia
Prispôsobenie sa novým upínacím úlohám v priebehu niekoľkých sekúnd - Nastaviteľný upínací stred
Vždy centrické upínanie malých a veľkých obrobkov - Veľký základný upínací zdvih so 130 mm
Široká škála aplikácií bez dodatočných rozšírení - Rozšíriteľný rozsah upínania
Umožňuje upínanie rôzne dlhých obrobkov - Optimálna dostupnosť
Umožňuje obrábanie obrobku z piatich strán - Integrované elastomérovové tlmenie
Na minimalizáciu vibrácií počas obrábania - Široké spektrum možností použitia
Vhodné pre obrábanie surových aj hotových dielov - Rozsiahly program čeľustí
Optimálne prispôsobenie novým upínacím úlohám - Upínanie ťahom
Žiadne ohýbanie základného tela - Rozhranie VERO-S
Univerzálny rozsah kombinácií vďaka modulárnemu systému VERO-S. Ešte kratšie nastavovacie časy
Možnosti a špeciálne informácie
- 5-osový zverák pre obrábanie zo 6 strán
Jednoduchý zverák KONTEC KSX-C2 kombinuje hneď niekoľko neporaziteľných vlastností pre oblasť 5-osového obrábania. Vďaka nastaviteľnému upínaciemu stredu, optimálnej prístupnosti k obrobku a základnému upínaciemu zdvihu s hodnotou 130 mm je KSX-C2 veľmi flexibilne použiteľným upínacím zariadením. Absolútne najzaujímavejšou charakteristikou zveráka je štandardne integrovaná funkcia aktívneho sťahovania. Toto sťahovanie nadol je realizované zaaretovaním druhej čeľuste a umožňuje kompletné a presné obrábanie šiestej strany bez nutnosti vykonania dodatočných prestavbových opatrení. - Nový systém na rýchlu výmenu čeľustí umožňuje vzájomnú výmenu veľkého počtu systémových čeľustí v priebehu niekoľkých sekúnd a kompletne bez použitia náradia. V kombinácii s predĺženiami ťahadla možno KSX-C2 rýchlo a jednoducho prispôsobiť každej novej požiadavke. Vďaka integrovanému rozhraniu VERO-S možno upínacie čapy zaskrutkovať priamo do základného tela a 5-osový zverák možno umiestniť na upínací systém s nulovým bodom.