KSX 125
5-osový upínací zverák
Identifikačné číslo 432253
Štandardný jednočinný zverák s posilňovačom
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Bez systémových čeľustí
- Nepretržité nastavovanie upínacej sily
- Pripravené pre VERO-S
- Rozmery: 125 x 300 x 174 mm
- Upínacia sila: 5 - 40 kN
- Hmotnosť: 30.2 kg
Technické údaje
Šírka zveráka [mm] | 125 |
---|---|
Výška [mm] | 174 |
Min. upínacia sila [kN] | 5 |
Max. upínacia sila [kN] | 40 |
Hmotnosť [kg] | 30.2 |
Rozsah dodávky
Upínací zverák vrátane upínky, ručná kľuka, upínacia páka, návod na prevádzku; bez oporných čeľustí