KSC mini
Upínanie malých dielov
Kompaktný zverák pre malé diely so systémom rýchlej výmeny čeľustí a vysokými upínacími silami pre svoju triedu.
Popis
Výhody – Vaše benefity
- Rýchla výmena čeľustí bez nutnosti použitia náradia
Prispôsobenie sa novým upínacím úlohám v priebehu niekoľkých sekúnd - Vysoká upínacia sila
Zaisťuje procesnú bezpečnosť počas obrábania - Veľký upínací rozsah
Vysoká flexibilita pri obrobku - Optimálna dostupnosť
Ideálne pre 5-stranové obrábanie - Široké spektrum možností použitia
Vhodné pre obrábanie surových aj hotových dielov - Malá a kompaktná konštrukcia
Ideálne pre viacnásobné aplikácie na predĺženie prevádzkovej doby stroja - Rozsiahly program čeľustí
Optimálne prispôsobenie sa novým upínacím úlohám, a to aj v prípade rôznych šírok čeľustí - Nehrdzavejúce a tvrdené základné telo
Upínací prostriedok s odolnosťou voči nečistotám a nenáročnou údržbou
Možnosti a špeciálne informácie
- Zverák pre malé obrobky so systémom na rýchlu výmenu čeľustí
KONTEC KSC mini sľubuje najjednoduchšiu manipuláciu s malými dielmi vďaka symetrickému upínaniu s vysokými upínacími silami. Vďaka kompaktným rozmerom a dobrej prístupnosti zo všetkých strán je tento zverák ideálne vhodný na obrábanie surových a hotových dielov, viacnásobné upnutia a automatizované aplikácie. - Systém na rýchlu výmenu čeľustí zaručuje výmenu čeľustí v priebehu niekoľkých sekúnd bez nutnosti používať ďalšie náradie. Čeľuste možno vymeniť ich jednoduchým zacvaknutím. Čeľuste sú k dispozícii v šírkach 45 mm a 70 mm a je možné ich používať na všetkých zverákoch KSC mini. Nehrdzavejúce základné telo navyše zaručuje dlhú životnosť upínacieho zariadenia.