KSC3
Základný upínací zverák
Centrický upínací zverák SCHUNK KSC3 je vďaka jeho kompaktnej konštrukcii a extrémne vysokej upínacej sile všestranne použiteľný. Táto všestrannosť je ešte viac umocnená novými technickými prvkami.
Popis
Výhody – Vaše benefity
- Poniklované základné teleso
Pre optimálnu ochranu pred koróziou a ešte širšie spektrum použití - Laserom zakreslené pravítko
Rýchle a presné predbežné nastavenie - Extrémne plochý dizajn
Na maximálne využitie strojovne - Zapuzdrené vreteno
Upínací prostriedok s odolnosťou voči nečistotám a nenáročnou údržbou - Vysoké upínacie sily
Zaisťujú spoľahlivosť procesu počas obrábania - Veľký upínací rozsah
Vysoký stupeň flexibility - Bočné odtokové drážky
Na odvádzanie chladiacej kvapaliny a triesok - Namontované guľôčkové ložisko, vreteno bez vôle
Pre maximálnu opakovateľnú presnosť - Široké spektrum možností použitia
Vhodné pre obrábanie surových aj hotových dielov - Rozsiahly program čeľustí
Optimálne prispôsobenie novým upínacím úlohám - Rozsiahly program čeľustí
Optimálne prispôsobenie novým upínacím úlohám - Výmena čeľustí len s použitím dvoch skrutiek
Pre rýchlu a jednoduchú výmenu čeľustí - Upínanie ťahom
Žiadne ohýbanie základného tela - Rozhranie VERO-S
Univerzálny rozsah kombinácií vďaka modulárnemu systému VERO-S. Ešte kratšie nastavovacie časy
Možnosti a špeciálne informácie
- Osvedčená maximálna presnosť pri ešte vyššej procesnej bezpečnosti vďaka poniklovanému základnému telesu
Nový centrický upínací zverák KONTEC KSC3 boduje osvedčenými vlastnosťami doterajšieho konštrukčného radu KONTEC KSC, ku ktorým patrí vysoká presnosť s vysokou upínacou silou pri extrémne plochom dizajne. Novinkou a zároveň absolútnou zaujímavosťou je poniklované základné teleso, ktoré upínací zverák optimálne chráni pred koróziou a výrazne rozširuje oblasti použitia. Pri mnohých konštrukčných radoch navyše došlo k ďalšej optimalizácii rušivého obrysu, vďaka čomu sa upínacie zveráky najmä pri 5-osovom obrábaní vyznačujú ešte lepšou prístupnosťou. - Vďaka mimoriadne širokému sortimentu systémových a vrchných čeľustí, ktorý je na trhu unikátny, je centrický upínací zverák flexibilne použiteľným upínacím prostriedkom. Uzatvorený systém s optimalizovaným odvádzaním triesok zaručuje maximálnu procesnú bezpečnosť. Existujúce upínacie zveráky KSC možno 1:1 nahradiť novou generáciou, vďaka čomu bude vaša výroba ešte produktívnejšia.