KSC-D 125-530
Základný upínací zverák
Identifikačné číslo 1334722
Štandardný dvojitý zverák
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Bez systémových čeľustí
- Pripravené pre VERO-S
- Rozmery: 125 x 530 x 60 mm
- Max. upínacia sila: 40 kN
- Max. krútiaci moment: 100 Nm
- Hmotnosť: 24 kg
Technické údaje
Šírka zveráka [mm] | 125 |
---|---|
Max. upínacia sila [kN] | 40 |
Max. krútiaci moment [Nm] | 100 |
Hmotnosť [kg] | 24 |
Rozsah dodávky
Upínač vrátane návodu na prevádzku; bez systémových čeľustí a momentového kľúča