KSM2 90-400
Upínacia koľajnica s rýchlou výmenou čeľustí
Identifikačné číslo 490724
Štandardná upínacia koľajnička
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Bez systémových čeľustí
- Systém rýchlej výmeny čeľustí
- Pripravené pre VERO-S
- Rozmery: 90 x 400 x 45 mm
- Šírka koľajnice: 90 mm
- Max. upínacia sila: 30 kN
- Max. krútiaci moment: 50 Nm
- Hmotnosť: 7.7 kg
Technické údaje
Šírka koľajnice [mm] | 90 |
---|---|
Max. upínacia sila [kN] | 30 |
Max. krútiaci moment [Nm] | 50 |
Hmotnosť [kg] | 7.7 |
Rozsah dodávky
Upínacia koľajnica vrátane návodu na prevádzku; bez systémových čeľustí