SAT-DW-R 500-1000
Dvojuhlové upínacie veže
Identifikačné číslo 431110
Upínacia veža bez upínacieho prostriedku
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Dvojitá konzola s neopracovanými upínacími plochami
- Základná platňa: 500 x 500 mm
- Rozmery veže: 490 x 230 x 1000 mm
- Materiál: Liatina EN-GJL-250
- Hmotnosť: 355 kg
Technické údaje
Veľkosť palety | 500 x 500 mm |
---|---|
Hmotnosť [kg] | 355 |
Rozsah dodávky
Upínacia veža, veko, prepravné skrutky