SAT-DW-R 500-710
Dvojuhlové upínacie veže
Identifikačné číslo 431108
Upínacia veža bez upínacieho prostriedku
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Dvojitá konzola s neopracovanými upínacími plochami
- Základná platňa: 500 x 500 mm
- Rozmery veže: 390 x 170 x 710 mm
- Materiál: Liatina EN-GJL-250
- Hmotnosť: 244 kg
Technické údaje
Veľkosť palety | 500 x 500 mm |
---|---|
Hmotnosť [kg] | 244 |
Rozsah dodávky
Upínacia veža, veko, prepravné skrutky