SAT-AE-BR4 500-1000
Osemuholníkové upínacie veže
Identifikačné číslo 431169
Upínacia veža bez upínacieho prostriedku
Vlastnosti produktu:Technické údaje:
Vlastnosti produktu:Technické údaje:
- Základná platňa: 500 x 500 mm
- Materiál: Liatina EN-GJL-250
- Hmotnosť: 295 kg
Technické údaje
Veľkosť palety | 500 x 500 mm |
---|---|
Hmotnosť [kg] | 295 |
Rozsah dodávky
Upínacia veža, veko, prepravné skrutky; bez krytu vŕtacieho rastra