SAT-AE-BRS4 400-710
Osemuholníkové upínacie veže
Identifikačné číslo 431163
Upínacia veža bez upínacieho prostriedku
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Osemuholníková upínacia veža s veľmi jemne ofrézovanými upínacími plochami a rastrom otvorov pre upínacie prostriedky SCHUNK
- Vyhotovenie rastra otvorov s tvrdenými lícovanými puzdrami a závitovými vložkami Ø12F7/M12
- Základná platňa: 400 x 400 mm
- Rozmery veže: Nepravidelný osemuholník 250 x 280 x 710 mm
- Materiál: Liatina EN-GJL-250
- Hmotnosť: 170 kg
Technické údaje
Veľkosť palety | 400 x 400 mm |
---|---|
Hmotnosť [kg] | 170 |
Rozsah dodávky
Upínacia veža, veko, prepravné skrutky; bez krytu vŕtacieho rastra