SAT-AE-BRS8 500-710
Osemuholníkové upínacie veže
Identifikačné číslo 431166
Upínacia veža bez upínacieho prostriedku
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Osemuholníková upínacia veža s veľmi jemne ofrézovanými upínacími plochami a rastrom otvorov pre upínacie prostriedky SCHUNK
- Vyhotovenie rastra otvorov s tvrdenými lícovanými puzdrami a závitovými vložkami Ø12F7/M12
- Základná platňa: 500 x 500 mm
- Rozmery veže: Pravidelný osemuholník 250 x 250 x 710 mm
- Materiál: Liatina EN-GJL-250
- Hmotnosť: 175 kg
Technické údaje
Veľkosť palety | 500 x 500 mm |
---|---|
Hmotnosť [kg] | 175 |
Rozsah dodávky
Upínacia veža s krycím vekom, prepravnými skrutkami, návodom na prevádzku