SAT-AE-R 500-1000
Osemuholníkové upínacie veže
Identifikačné číslo 431171
Upínacia veža bez upínacieho prostriedku
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Osemuholníková upínacia veža s neopracovanými upínacími plochami
- Základná platňa: 500 x 500 mm
- Rozmery veže: Nepravidelný osemuholník 350 x 365 x 1 000 mm
- Materiál: Liatina EN-GJL-250
- Hmotnosť: 379 kg
Technické údaje
Veľkosť palety | 500 x 500 mm |
---|---|
Hmotnosť [kg] | 379 |
Rozsah dodávky
Upínacia veža, veko, prepravné skrutky