SAT-DR-R 400-710
Trojuholníkové upínacie veže
Identifikačné číslo 431137
Upínacia veža bez upínacieho prostriedku
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Trojuholníková upínacia veža s neopracovanými upínacími plochami
- Základná platňa: 400 x 400 mm
- Rozmery veže: 280 x 710 mm
- Materiál: Liatina EN-GJL-250
- Hmotnosť: 195 kg
Technické údaje
Veľkosť palety | 400 x 400 mm |
---|---|
Hmotnosť [kg] | 195 |
Rozsah dodávky
Upínacia veža, veko, prepravné skrutky