Upínacie veže s upínacími zariadeniami
Upínacie veže s upínacími zariadeniami
Vopred nakonfigurované upínacie veže s upínacím zariadením v rámci štandardnej výbavy.
Popis
Výhody – Vaše benefity
- Hotovo nakonfigurované upínacie veže
Pripravený na okamžité použitie - Stabilná dutá konštrukcia tela
Vysoká pevnosť a vynikajúce tlmenie vibrácií - Kolmosť k základnej platni: 0,01 mm až 200 mm
Vysoká presnosť základne, nie je potrebné dodatočné brúsenie povrchu upínacej veže - Štandardizované veľkosti paliet
Vhodné pre všetky bežné obrábacie platne 400 x 400 mm a 500 x 500 mm - Dve štandardne integrované rozhrania pre umiestnenie na stôl stroja
Rýchle a jednoduché prispôsobenie obrábacím strojom podľa DIN 55 201 a JIS 6337-1980
Možnosti a špeciálne informácie
- Už nakonfigurované upínacie veže
Upínacie veže SCHUNK s upínacími zariadeniami sú plne nakonfigurované, štandardné upínacie riešenia. Či už potrebujete upínacie veže so zosilnenými strojovými zverákmi KONTEC KSG, jednočinnými zverákmi KONTEC KSC-F, dvojitými zverákmi KONTEC KSC-D, upínacími koľajnicami KONTEC KSM2 alebo so silovými upínacími blokmi TANDEM KSF3, tu nájdete tú pravú štandardnú upínaciu vežu pre vašu konkrétnu aplikáciu.