SAT-KSF3 100 12V 400 x 400
Upínacie veže s upínacími zariadeniami
Identifikačné číslo 471550
Upínacia veža s upínacím prostriedkom
Vlastnosti produktu:Technické údaje upínacej veže:
Vlastnosti produktu:Technické údaje upínacej veže:
- Základná platňa: 400 x 400 mm
- Rozmery veže: 320 x 320 x 523 mm
- Materiál: Oceľ
- Hmotnosť: 160 kg
- Upínací prostriedok: KSF3 100
- Aktivačný tlak: 6 bar
Technické údaje
Veľkosť palety | 400 x 400 mm |
---|---|
Hmotnosť [kg] | 160 |
Rozsah dodávky
Upínacia veža, silové upínacie bloky, veko, prepravné skrutky, návod na prevádzku; bez systémových čeľustí