Upínacie veže VERO-S
Upínacie veže VERO-S
Upínacie veže sa kombinujú s VERO-S pre ešte vyššiu flexibilitu a nižšie náklady na nastavenie.
Popis
Výhody – Vaše benefity
- Rozhranie VERO-S
Rýchla výmena upínacích zariadení s extrémne vysokou presnosťou opakovania výmeny - Stabilná dutá konštrukcia tela
Vysoká pevnosť a vynikajúce tlmenie vibrácií - Kolmosť k základnej platni: 0,01 mm až 200 mm
Vysoká presnosť základne, nie je potrebné dodatočné brúsenie povrchu upínacej veže - Štandardizované veľkosti paliet
Vhodné pre všetky bežné obrábacie platne 400 x 400 mm a 500 x 500 mm - Dve štandardne integrované rozhrania pre umiestnenie na stôl stroja
Rýchle a jednoduché prispôsobenie obrábacím strojom podľa DIN 55 201 a JIS 6337-1980
Možnosti a špeciálne informácie
- Vysoká flexibilita vďaka VERO-S
Upínacie veže VERO-S od firmy SCHUNK sú už predpripravené s upínacími modulmi s nulovým bodmi VERO-S NSE-T3 138-V1. Tieto upínacie veže ponúkajú možnosť veľmi rýchleho dovybavenia upínacími zariadeniami z obrovského modulárneho systému SCHUNK. To má za následok pozitíva - výrazné skrátenie dôb osádzania a zároveň predĺženie doby chodu stroja. - Upínacie veže VERO-S sú k dispozícii ako dvojuholníkové, trojuholníkové a osemuholníkové upínacie veže s veľkosťou palety 400 x 400 mm alebo 500 x 500 mm. Prostredníctvom jednej centrálnej prípojky pre každý rad modulov možno moduly rýchlo a jednoducho odistiť.