SAT-W-BRS 500-1000
Upínacie veže
Identifikačné číslo 431150
Upínacia veža bez upínacieho prostriedku
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Upínacia veža v tvare kocky s veľmi jemne ofrézovanými upínacími plochami a rastrom otvorov pre upínacie prostriedky SCHUNK
- Vyhotovenie rastra otvorov s tvrdenými lícovanými puzdrami a závitovými vložkami Ø12F7/M12
- Základná platňa: 500 x 500 mm
- Rozmery veže: 320 x 320 x 1000 mm
- Materiál: Liatina EN-GJL-250
- Hmotnosť: 331 kg
Technické údaje
Veľkosť palety | 500 x 500 mm |
---|---|
Hmotnosť [kg] | 331 |
Rozsah dodávky
Upínacia veža, veko, prepravné skrutky; bez krytu vŕtacieho rastra