SAT-W-R 500-1000
Upínacie veže
Identifikačné číslo 431152
Upínacia veža bez upínacieho prostriedku
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Upínacia veža v tvare kocky s neopracovanými upínacími plochami
- Základná platňa: 500 x 500 mm
- Rozmery veže: 330 x 330 x 1000 mm
- Materiál: Liatina EN-GJL-250
- Hmotnosť: 385 kg
Technické údaje
Veľkosť palety | 500 x 500 mm |
---|---|
Hmotnosť [kg] | 385 |
Rozsah dodávky
Upínacia veža, veko, prepravné skrutky