SAT-W-R 500-800
Upínacie veže
Identifikačné číslo 431153
Upínacia veža bez upínacieho prostriedku
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Upínacia veža v tvare kocky s neopracovanými upínacími plochami
- Základná platňa: 500 x 500 mm
- Rozmery veže: 336 x 330 x 800 mm
- Materiál: Liatina EN-GJL-250
- Hmotnosť: 320 kg
Technické údaje
Veľkosť palety | 500 x 500 mm |
---|---|
Hmotnosť [kg] | 320 |
Rozsah dodávky
Upínacia veža, veko, prepravné skrutky