S3A-G5 100
3-osová čeľusť grip
Identifikačné číslo 1471166
Štandardné čeľuste pre skľučovadlá
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-osová čeľusť grip
- So stupňom grip a brúsenou upínacou plochou
- Rozhranie čeľuste: 1.5 mm x 60°
- Vhodné pre: 2-čeľusťový zverák TANDEM, veľkosť 100
- Rozmery: 50 x 36 x 26 mm
- krok uchopenia: 5 mm
- Hmotnosť: 0.16 kg
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 36 |
---|---|
Šírka [mm] | 50 |
Výška [mm] | 26 |
Vhodné pre | 100 |
L [mm] | 36 |
B [mm] | 50 |
H [mm] | 26 |
B1 [mm] | 6.6 |
B2 [mm] | 24 |
B3 [mm] | 11.5 |
L1 [mm] | 35 |
L2 [mm] | 21.5 |
L3 [mm] | 10.5 |
L4 [mm] | 14 |
L5 [mm] | 17.5 |
L6 [mm] | 32.5 |
T1 [mm] | 9 |
T2 [mm] | 15 |
T3 [mm] | 16 |
T4 [mm] | 21 |
Hmotnosť [kg] | 0.16 |
Rozsah dodávky
3-osová čeľusť; bez montážnych skrutiek