S3A-G5 160
3-osová čeľusť grip
Identifikačné číslo 1471168
Štandardné čeľuste pre skľučovadlá
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-osová čeľusť grip
- So stupňom grip a brúsenou upínacou plochou
- Rozhranie čeľuste: 1.5 mm x 60°
- Vhodné pre: 2-čeľusťový zverák TANDEM, veľkosť 160
- Rozmery: 80 x 48 x 31 mm
- krok uchopenia: 5 mm
- Hmotnosť: 0.45 kg
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 48 |
---|---|
Šírka [mm] | 80 |
Výška [mm] | 31 |
Vhodné pre | 160 |
L [mm] | 48 |
B [mm] | 80 |
H [mm] | 31 |
B1 [mm] | 9 |
B2 [mm] | 45 |
B3 [mm] | 12.5 |
L1 [mm] | 60 |
L2 [mm] | 29 |
L3 [mm] | 17.5 |
L4 [mm] | 22 |
L5 [mm] | 26.5 |
L6 [mm] | 43.5 |
T1 [mm] | 12 |
T2 [mm] | 20 |
T3 [mm] | 21 |
T4 [mm] | 26 |
Hmotnosť [kg] | 0.45 |
Rozsah dodávky
3-osová čeľusť; bez montážnych skrutiek