S3A-G5 200
3-osová čeľusť grip
Identifikačné číslo 1471186
Štandardné čeľuste pre skľučovadlá
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-osová čeľusť grip
- So stupňom grip a brúsenou upínacou plochou
- Rozhranie čeľuste: 1.5 mm x 60°
- Vhodné pre: 2-čeľusťový upínací blok TANDEM, konštrukčná veľkosť 200
- Rozmery: 102 x 63 x 40 mm
- krok uchopenia: 5 mm
- Hmotnosť: 1.1 kg
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 63 |
---|---|
Šírka [mm] | 102 |
Výška [mm] | 40 |
Vhodné pre | 200 |
L [mm] | 63 |
B [mm] | 102 |
H [mm] | 40 |
B1 [mm] | 11 |
B2 [mm] | 57 |
B3 [mm] | 16.5 |
L1 [mm] | 75 |
L2 [mm] | 39 |
L3 [mm] | 24.5 |
L4 [mm] | 30 |
L5 [mm] | 35.5 |
L6 [mm] | 57.5 |
T1 [mm] | 18 |
T2 [mm] | 28.5 |
T3 [mm] | 30 |
T4 [mm] | 35 |
Hmotnosť [kg] | 1.1 |
Rozsah dodávky
3-osová čeľusť; bez montážnych skrutiek