S3A-G5 315
3-osová čeľusť grip
Identifikačné číslo 1471188
Štandardné čeľuste pre skľučovadlá
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-osová čeľusť grip
- So stupňom grip a brúsenou upínacou plochou
- Rozhranie čeľuste: 1.5 mm x 60°
- Vhodné pre: 2-čeľusťový upínací blok TANDEM, konštrukčná veľkosť 315
- Rozmery: 160 x 87 x 42.5 mm
- krok uchopenia: 5 mm
- Hmotnosť: 2.8 kg
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 87 |
---|---|
Šírka [mm] | 160 |
Výška [mm] | 42.5 |
Vhodné pre | 315 |
L [mm] | 87 |
B [mm] | 160 |
H [mm] | 42.5 |
B1 [mm] | 13 |
B2 [mm] | 100 |
B3 [mm] | 23 |
L1 [mm] | 120 |
L2 [mm] | 57.5 |
L3 [mm] | 28 |
L4 [mm] | 37 |
L5 [mm] | 46 |
L6 [mm] | 78 |
T1 [mm] | 19 |
T2 [mm] | 31.5 |
T3 [mm] | 32.5 |
T4 [mm] | 37.5 |
Hmotnosť [kg] | 2.8 |
Rozsah dodávky
3-osová čeľusť; bez montážnych skrutiek