S3A-G5 64
3-osová čeľusť grip
Identifikačné číslo 1471165
Štandardné čeľuste pre skľučovadlá
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-osová čeľusť grip
- So stupňom grip a brúsenou upínacou plochou
- Rozhranie čeľuste: 1.5 mm x 60°
- Vhodné pre: 2-čeľusťový zverák TANDEM, veľkosť 64
- Rozmery: 34 x 25,5 x 22 mm
- krok uchopenia: 5 mm
- Hmotnosť: 0.06 kg
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 25.5 |
---|---|
Šírka [mm] | 34 |
Výška [mm] | 22 |
Vhodné pre | 64 |
L [mm] | 25.5 |
B [mm] | 34 |
H [mm] | 22 |
B1 [mm] | 4.5 |
B2 [mm] | 16 |
B3 [mm] | 9 |
L1 [mm] | 24 |
L2 [mm] | 17 |
L3 [mm] | 6.5 |
L4 [mm] | 9 |
L5 [mm] | 11.5 |
L6 [mm] | 23 |
T1 [mm] | 7 |
T2 [mm] | 11 |
T3 [mm] | 12 |
T4 [mm] | 17 |
Hmotnosť [kg] | 0.06 |
Rozsah dodávky
3-osová čeľusť; bez montážnych skrutiek