S5A-G5 140
5-osové čeľuste grip
Identifikačné číslo 1471197
Štandardné systémové čeľuste
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 5-osové čeľuste grip
- So stupňom grip a brúsenou upínacou plochou
- Rozhranie čeľuste: 1.5 mm x 60°
- Vhodné pre: 2-čeľusťový zverák TANDEM, veľkosť 140
- Rozmery: 69 x 49,5 x 50 mm
- krok uchopenia: 5 mm
- Hmotnosť: 0.55 kg
- Glatte Stufe: 13 - 76 mm
- Grip-Stufe: 21 - 84 mm
- Spannbereich Backenstellung 2:
- Glatte-Stufe: 54 - 113 mm
- Grip-Stufe: 62 - 121 mm
Technické údaje
| Šírka [mm] | 69.0 |
|---|---|
| Výška [mm] | 50.0 |
| Vhodné pre | 140 |
| Hmotnosť [kg] | 0.55 |
Rozsah dodávky
5-osová čeľusť; bez montážnych skrutiek