S5A-G5 250
5-osová čeľusť grip
Identifikačné číslo 1471200
Štandardné čeľuste pre skľučovadlá
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 5-osová čeľusť grip
- So stupňom grip a brúsenou upínacou plochou
- Rozhranie čeľuste: 1.5 mm x 60°
- Vhodné pre: 2-čeľusťový zverák TANDEM, veľkosť 250
- Rozmery: 125 x 72 x 110 mm
- krok uchopenia: 5 mm
- Hmotnosť: 3.9 kg
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 72 |
---|---|
Šírka [mm] | 125 |
Výška [mm] | 110 |
Vhodné pre | 250 |
L [mm] | 72 |
B [mm] | 125 |
H [mm] | 110 |
B1 [mm] | 11 |
B2 [mm] | 72 |
B3 [mm] | 15.5 |
L1 [mm] | 90 |
L2 [mm] | 48.5 |
L3 [mm] | 24.5 |
L4 [mm] | 32.5 |
L5 [mm] | 40.5 |
L6 [mm] | 64 |
T1 [mm] | 19 |
T2 [mm] | 100 |
T3 [mm] | 105 |
Hmotnosť [kg] | 3.9 |
Rozsah dodávky
5-osová čeľusť; bez montážnych skrutiek