SG5A 125-77.8-40
5-osové čeľuste
Identifikačné číslo 1322988
Štandardné systémové čeľuste
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 5-osová čeľusť, uchopenie
- Vhodné pre: KSX 125, KSX-C 125
- Rozhranie 1: W-125-2
- Rozmery: 125 x 77,8 x 40 mm
- Upínací krok: 18 mm
- krok uchopenia: 3 mm
- Počet otvorov v rastri: 14
- Hmotnosť: 1.7 kg
Technické údaje
Šírka [mm] | 125 |
---|---|
Hĺbka [mm] | 77.8 |
Výška [mm] | 40 |
Zväzok | kus |
Hmotnosť [kg] | 1.7 |
Rozsah dodávky
Systémová čeľusť, upevňovacie skrutky