SG5A 65-76-45
5-osové čeľuste
Identifikačné číslo 432258
Štandardné systémové čeľuste
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 5-osová čeľusť
- Vhodné pre: KSX 125, KSX-C 125
- Rozhranie 1: W-65-1
- Rozmery: 65 x 76 x 45 mm
- krok uchopenia: 3 mm
- Počet otvorov v rastri: 14
- Hmotnosť: 1.6 kg
Technické údaje
Šírka [mm] | 65 |
---|---|
Hĺbka [mm] | 76 |
Výška [mm] | 45 |
Zväzok | kus |
Hmotnosť [kg] | 1.6 |
Rozsah dodávky
Systémová čeľusť, upevňovacie skrutky