SG5A-B 100-67-35
5-osové čeľuste
Identifikačné číslo 432207
Štandardné systémové čeľuste
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 5-osová čeľusť, pohyblivá
- Vhodné pre: KSO 100
- Rozhranie 1: W-100-1
- Rozmery: 100 x 67 x 35 mm
- Počet otvorov v rastri: 14
- Hmotnosť: 0.85 kg
Technické údaje
Šírka [mm] | 100 |
---|---|
Hĺbka [mm] | 67 |
Výška [mm] | 35 |
Zväzok | kus |
Hmotnosť [kg] | 0.85 |
Rozsah dodávky
Systémová čeľusť, upevňovacie skrutky; bez vrchných čeľustí