SG5A-B 125-45.5-40
5-osové čeľuste
Identifikačné číslo 432472
Štandardné systémové čeľuste
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 5-osová čeľusť, pohyblivá
- Vhodné pre: KSC3 125
- Rozhranie 1: W-125-1
- Rozmery: 125 x 45,5 x 40 mm
- Počet otvorov v rastri: 12
- Hmotnosť: 1.1 kg
Technické údaje
Šírka [mm] | 125 |
---|---|
Hĺbka [mm] | 45.5 |
Výška [mm] | 40 |
Zväzok | kus |
Hmotnosť [kg] | 1.1 |
Rozsah dodávky
Systémová čeľusť, upevňovacie skrutky; bez vrchných čeľustí