SG5A-B 65-57-40
5-osové čeľuste
Identifikačné číslo 432473
Štandardné systémové čeľuste
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 5-osová čeľusť, pohyblivá
- Vhodné pre: KSC3 125
- Rozhranie 1: W-65-1
- Rozmery: 65 x 57 x 40 mm
- krok uchopenia: 3 mm
- Počet otvorov v rastri: 12
- Hmotnosť: 1 kg
Technické údaje
Šírka [mm] | 65 |
---|---|
Hĺbka [mm] | 57 |
Výška [mm] | 40 |
Max. upínacia sila [kN] | 25 |
Zväzok | kus |
Hmotnosť [kg] | 1 |
Rozsah dodávky
Systémová čeľusť, upevňovacie skrutky