SG5A-F 100-76-35
5-osové čeľuste
Identifikačné číslo 432206
Štandardné systémové čeľuste
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 5-osová čeľusť, pevná
- Vhodné pre: KSO 100
- Rozhranie 1: W-100-1
- Rozmery: 100 x 76 x 35 mm
- Počet otvorov v rastri: 14
- Hmotnosť: 1.1 kg
Technické údaje
Šírka [mm] | 100 |
---|---|
Hĺbka [mm] | 76 |
Výška [mm] | 35 |
Zväzok | kus |
Hmotnosť [kg] | 1.1 |
Rozsah dodávky
Systémová čeľusť, upevňovacie skrutky; bez vrchných čeľustí