GBCG-6W 38-38-18
6-násobné obojstranné čeľuste
Identifikačné číslo 1395550
Štandardné vrchné čeľuste
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 6-násobné obojstranné čeľuste
- Pre výkyvné a adaptérové platne
- Rozhranie 1: W-38
- 1. strana: s povrchovou úpravou z karbidu volfrámu
- 2. strana: Karbidová, grip
- 3. strana: Carbide-grip, 3 mm stupeň
- 4. strana: Carbide-grip, 8 mm stupeň
- 5. strana: Carbide-grip, okrúhla, 8 mm stupeň
- 6. strana: Carbide-grip, okrúhla
- Rozmery: 38,5 x 38,2 x 18 mm
- Hmotnosť: 0.2 kg
Technické údaje
Šírka [mm] | 38.5 |
---|---|
Hĺbka [mm] | 38.2 |
Výška [mm] | 18 |
Zväzok | kus |
Hmotnosť [kg] | 0.2 |
Rozsah dodávky
Upínacia vložka, upevňovacia skrutka