SG6F 125-57-40
6-násobný systém čeľuste
Identifikačné číslo 432485
Štandardné systémové čeľuste
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 6-násobný systém čeľuste
- Vhodné pre: KSC3 125
- Rozmery: 125 x 57 x 40 mm
- Počet otvorov v rastri: 14
- Hmotnosť: 3.9 kg
Technické údaje
Šírka [mm] | 125 |
---|---|
Hĺbka [mm] | 57 |
Výška [mm] | 40 |
Max. upínacia sila [kN] | 90 |
Zväzok | Sada |
Hmotnosť [kg] | 3.9 |
Rozsah dodávky
Systémové čeľuste, upevňovacie skrutky